Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • DM3N
    Empfohlen

    DM3N Serie

    Push-Push-Typ, Ultra Low Profile, microSD™-Kartenanschluss
    *Bitte kontaktieren Sie vor Ihrem Studium unseren Vertriebsmitarbeiter, um die Produkte auf bordeigenen Geräten zu installieren.

    1. Low Profile 1,15mm Höhe
    2. Anti-inkorrektes Karteneinfügedesign
    3. Ausgezeichneter Kartenerfassungsmechanismus
    4. Design zur Vermeidung von Nano-SIM-Kartenstaus
    5. Kartenerkennungsschalter erkennt Karte beim Einsetzen

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC
    • Empfohlener Kartentyp
    • Micro SD-Karte
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Befestigungsart
    • SMT
    • CardBus
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Seite der Auswurftaste
    • Rechts
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.15 mm
    • Abstand
    • Schutzschalter
    • Ja
    • Auswurfvorrichtung
    • Drücken-drücken
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 8
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 1.1 mm
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 10.0 V
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
Ergebnisse:1Artikel