Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:3Artikel
  • DF12N
    Empfohlen

    DF12N Serie

    SMT-Leiterplattensteckverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand

    1. Viele Varianten der Stapelhöhe erhältlic
    2. Konform mit automatischer Montage
    3. Metallbeschlag erhältlich

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • DF17
    Empfohlen

    DF17 Serie

    0,5 mm Pitch Board-to-Board-Anschluss

    1. Leistungssteigerung
    2. Mit Metallbeschlag verfügbar
    3. Breite Variationen der Kontaktnummer
    4. Stapelhöhe 4 bis 8 mm

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
  • DF40
    Empfohlen

    DF40 Serie

    0,4 mm Kontaktabstand, 1,5 bis 4,0 mm Höhe, Board-to-Board- und Board-to-FPC-Anschlüsse

    1. Platzsparend: Tiefe 3,38 mm
    2. Variationen der Stapelhöhe von 1,5 bis 4,0 mm
    3. Unterstützt die Übertragung von USB4 Gen.2 (10 Gbit / s) *
    4. Lange effektive Paarungslänge: 0,45 mm
    5. Sichere Paarung mit klarem Tastklick
    6. Kontakt Knickschutz
    7. Große Auswahl an Variationen (mit Abschirmung: DF40G-Serie, mit vollständiger Verriegelung: DF40GL-Serie, für ADAS: DF40T-Serie)
    8. Vielfältige Variationen in der Anzahl der Kerne von 10 bis 120 Kernen
    9. Sichere Ausrichtung mit Führungsrippen: 0,33 mm
    10. Struktur zur Verhinderung des Lötens durch Nickelbarriere
    11. Ein langlebiger Stecker zur Inspektion der Produktionslinie ist ebenfalls erhältlich
    * Nur der Typ H = 1,5 mm ist mit der Signalübertragung vom Typ C kompatibel.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
Ergebnisse:3Artikel