Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • FH63S
    Empfohlen

    FH63S Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.15 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH67
    Empfohlen

    FH67 Serie

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,

    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

    1. Sicheres Stecken durch automatische Verriegelung
    2. Zweipunktkontakt verhindert Kontaktversagen durch Staub
    3. Unterstützt FPC / FFC / FFC (Geschirmt)

     

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.57 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.33 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.57 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.45 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • TF31
    Empfohlen

    TF31 Serie

    0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss

    1. Mehrere Höhen- und Tonhöhenvariationen verfügbar
    2. FPC / FFC Seitenfänger Konstruktion
    3. Einfaches Einfügen von FPC / FFC
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Andere
    • Bestückungsabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.75, 2.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.7 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • TF38
    Empfohlen

    TF38 Serie

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC
    Connector


    1. User-friendly design
    2. FPC/FFC side catcher design
    3. Prevents Actuator from Coming Off
    4. Enhanced Mounting Workability
    5. Halogen-Free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.96 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.05 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.96 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel