Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • PO(M2)

    PO(M2) Serie

    Up to 6GHz Compact Push-On Lock Coaxial Connectors
     

    1. Connection Method
        - 3 Piece Parallel Connection between Boards
          (Plug Receptacle ×2 + Interposer)   
        - Cable Connection
          (Plug Receptacle with Locking + Right Angle Jack)

    2. Superior High- frequency Performance up to 6GHz

    3. 3 Piece Parallel Connection between Boards,
        - Displacement Tolerance
         X, Y Directions: + / - 0. 4mm
         Z Direction: 1mm Range

    4. RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Buchse
Ergebnisse:1Artikel