Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • FH72
    Empfohlen

    FH72 Serie

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparendes Design
    2. Automatische Verriegelung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.5 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.5 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.5 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 11, 15, 21, 31
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH82
    Empfohlen

    FH82 Serie

    0.25mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, One Action Lock, FPC Connector

    1. Ultra Low Height, Space-saving Design
    2. One Action Automatic Locking Design
    3. High FPC Retention Force
    4. Original FPC Mis-mating Detection Design
    5. Environmental Compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.7, 6.2, 7.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.65 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.7 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 8, 10, 14
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH81

    FH81 Serie

    0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector
     

    1 One action lock with high operability
    2 Top & bottom contact for flexible design
    3 High FPC retention force
    4 Clear tactile click improves work efficiency

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.8 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.8 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.8 mm
    • Aktuatormethode
    • Eine Aktion
    • Anzahl der Kontakte
    • 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel