Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • MS-180
    Empfohlen

    MS-180 Serie

    Subminiatur-Koaxialschalter 0,85 mm hoch, 0 bis 11 GHz

    1. Erfüllt Anforderungen über einen weiten Frequenzbereich
    2. Geringe Einfügedämpfung
    3. Platzsparende und flache Konstruktion

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMPM
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 10000, 100000, 1000000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA, MS-180
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:1Artikel