Global icon

Ergebnisse:6Artikel
  • BM25
    Empfohlen

    BM25 Serie

    FPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere

    1. Low-Profile-Design mit hoher Stromversorgung, geeignet für den Batterieanschluss von Mobilgeräten
      - Nennstrom: 10 A für Leistungskontakt, 0,3 A für Signalkontakt
      - Stapelhöhe: 0,7 mm, Tiefe: 2,6 mm
    2. Minimierter Kontaktwiderstand zur Erleichterung der Energieeinsparung
    3. Mehrpunktkontakt mit Begrenzungskontakten für hohe Zuverlässigkeit
    4. Hohe Extraktionskraft aufgrund der Mehrpunktverriegelung
    5. Originales Metallführungsdesign für hohe Robustheit
    6. Breiter Selbstausrichtungsbereich für einen reibungslosen Paarungsvorgang
    7. Integrierter Kopf und Behälter, um ein Aufsaugen des Lots zu verhindern

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 5.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.7 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.7 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.7 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BM28
    Empfohlen

    BM28 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BM29
    Empfohlen

    BM29 Serie

    Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/
    FPC-to-Board Providing 3A Max. Current

    1. Space- Saving Design
    2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current.
    3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating.
    4. A tactile click ensures secure mating.
    5. High Contact Reliability with 2- Points Contact

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.1
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF53
    Empfohlen

    DF53 Serie

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Betriebsstrom
    • 1.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.15, 2.82 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.35, 1.45 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.4 mm²
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
  • DF57
    Empfohlen

    DF57 Serie

    [SnapBee™]

    Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

    1. Verstärkte Schlossstruktur mit Schwenkschloss
    2. Header Lock verbessert die Plug Retention
    3. Sehr zuverlässige Kontaktstruktur
    4. Kosteneffizient durch Senkung der Assemblierungskosten
    5. Extrem zuverlässige Kontaktkonstruktion
    6. Positionsgeber verhindern verpoltes Stecken
    7. Verhindert den Dochteffekt beim löten

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 4.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.4 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF58
    Empfohlen

    DF58 Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
     

    1. Kompakter Low-Profile-Anschluss
    2. Vertikal verriegeltes Kabel, horizontale Projektion
    3. Einzigartige Schraubstock-Struktur
    4. Unterstützt MAX3.0A Hochstrom (2 Kerne bei Verwendung von AWG# 28)
    5. Hochzuverlässige Kontaktstruktur
    6. Halogenfrei

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 6
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.47, 4.77 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.95, 0.975 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
Ergebnisse:6Artikel