Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • FH35C
    Empfohlen

    FH35C Serie

    0,3 mm Raster, 0,9 mm Hohe, Back-Flip-FPC-Steckverbindung fur Top- und Bottom-Kontaktierung

    1. 0,3 mm Pitch, beidseitige Anschlussoption
    2. Verbesserte FPC Haltekraft durch den Einsatz unserer spezifischen Kontaktstruktur und einen Backflip-Verriegelung.
    3. Fur Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungen
    4. Anlieferung mit geoffneter Verriegelung
    5. Einfach FPC-Montage
    6. Geeignet fur 0,2 mm dicke FPC
    7. Vollstandig eingebettete Kontakte
    8. Halogenfrei
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.35 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH64MA
    Empfohlen

    FH64MA Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 0,5 mm Stapelhöhe, Back-Flip mit einer niedrigen Bauform FPC Steckverbinder

    1. Flache Bauform, Kontakt (oben)
    2. Platzsparendes Design
    3. Glatte FPC- Einführung
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.12 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 2.92 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH76
    Empfohlen

    FH76 Serie

    0.175mm Pitch / 0.5mm Height One Action Lock, Top Contact, FPC Connector
    1. Ultra Low Height, Space-saving
    2. Automatic One Action Locking Design
    3. Improved FPC Retention Force with Lock Structure
    4. Unique Mechanism Detects Mis-mating of FPC
    5. Environmental Compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.655 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.95 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.12 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 2.95 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 2.95 mm
    • Aktuatormethode
    • Eine Aktion
    • Anzahl der Kontakte
    • 34
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.175 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.15 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH80
    Empfohlen

    FH80 Serie

    0.15/0.225mm Pitch, 0.44mm Height, Top Contact, Power & Signal Hybrid,
    Back Flip FPC Connector

     

    1 The world's lowest-profile class ZIF connector
     - Super low profile 0.44mm height
     - Space-saving 0.15mm pitch, 2.92mm depth (Actuator locked status)
    2 2A for Rated current
     - Power contact: 2A/pos.
     - Signal contact: 0.2A/pos.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.3, 0.45 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 2.8, 3.625, 4.15, 4.525 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.44 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.92 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 2.8 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 2.92 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 19
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.15, 0.225 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.2 A
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel