Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • DF53
    Empfohlen

    DF53 Serie

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Betriebsstrom
    • 1.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.15, 2.82 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.35, 1.45 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 32
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.4 mm²
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
  • DF58
    Empfohlen

    DF58 Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
     

    1. Kompakter Low-Profile-Anschluss
    2. Vertikal verriegeltes Kabel, horizontale Projektion
    3. Einzigartige Schraubstock-Struktur
    4. Unterstützt MAX3.0A Hochstrom (2 Kerne bei Verwendung von AWG# 28)
    5. Hochzuverlässige Kontaktstruktur
    6. Halogenfrei

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 6
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.47, 4.77 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.95, 0.975 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
Ergebnisse:2Artikel