Global icon

Ergebnisse:9Artikel
  • BK13
    Empfohlen

    BK13 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

    1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2. Robust Design
    3. Enhanced PCB Peeling Strength
    4. High Contact Reliability
    5. Superior Mating
    6. Halogen-Free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 12, 16, 24, 32, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • BM20
    Empfohlen

    BM20 Serie

    0,4 mm Raster, 0,6 und 0,8 mm Hohe, Board-to-Board- und Board-to-FPC-Steckverbindung

    1. Kleine Bauweise
    2. Sichere Kontaktierung
    3. Keine Einschrankungen bzgl. der Leiterplattenauslegung unterhalb des Stecker mit 0,8 mm Hohe
    4. Vereinfachter Steckprozess
    5. Fall- und stosfeste Struktur
    6. Schutz gegen Verunreinigungen

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6, 0.8 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
  • BM23PF
    Empfohlen

    BM23PF Serie

    0,35 mm Kontaktabstand, 0,8 mm Höhe, Leiterplattensteckverbinder oder Leiterplatte zu FPC-Steckverbinder mit Nennstrom bis 5 A

    1. Nennstrom 5 A
    2. Hochzuverlässige Kontaktkonstruktion
    3. Guter Paarungsbetrieb

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.8 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • BM28
    Empfohlen

    BM28 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
  • FH35C
    Empfohlen

    FH35C Serie

    0,3 mm Raster, 0,9 mm Hohe, Back-Flip-FPC-Steckverbindung fur Top- und Bottom-Kontaktierung

    1. 0,3 mm Pitch, beidseitige Anschlussoption
    2. Verbesserte FPC Haltekraft durch den Einsatz unserer spezifischen Kontaktstruktur und einen Backflip-Verriegelung.
    3. Fur Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungen
    4. Anlieferung mit geoffneter Verriegelung
    5. Einfach FPC-Montage
    6. Geeignet fur 0,2 mm dicke FPC
    7. Vollstandig eingebettete Kontakte
    8. Halogenfrei
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • eDP, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
  • FH58
    Empfohlen

    FH58 Serie

    0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact,
    Back Flip, High Retention Force FPC Connector

    1. Space- Saving
    2. High FPC Retention Force
    3. High Reliability Top and Bottom Contact Design
    4. Supports High- Speed Transmissions
    5. Environmental Compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.1, 3.4 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.2, 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
  • FH62
    Empfohlen

    FH62 Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparende Konstruktion
    2. Automatische Single Action Lock Gestaltung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Anzahl der Kontakte
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
  • FH64MA
    Empfohlen

    FH64MA Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 0,5 mm Stapelhöhe, Back-Flip mit einer niedrigen Bauform FPC Steckverbinder

    1. Flache Bauform, Kontakt (oben)
    2. Platzsparendes Design
    3. Glatte FPC- Einführung
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
  • FH72
    Empfohlen

    FH72 Serie

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparendes Design
    2. Automatische Verriegelung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.5 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Anzahl der Kontakte
    • 11, 15, 21, 31
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
Ergebnisse:9Artikel