Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • FH64MA
    Empfohlen

    FH64MA Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 0,5 mm Stapelhöhe, Back-Flip mit einer niedrigen Bauform FPC Steckverbinder

    1. Flache Bauform, Kontakt (oben)
    2. Platzsparendes Design
    3. Glatte FPC- Einführung
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
Ergebnisse:1Artikel