Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • MS-190

    MS-190 Serie

    Ultrakompakter koaxialer HF-Schalter

    1. Kleinste Größe der Steckverbinderwelt
    2. Hochfrequenz: 0 bis 11 GHz
    3. Geringer Einfügungsverlust (Normalerweise geschlossen)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • MS-190
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA
    • Reflektionsdämpfung
Ergebnisse:1Artikel