Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • FH58
    Empfohlen

    FH58 Serie

    0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact,
    Back Flip, High Retention Force FPC Connector

    1. Space- Saving
    2. High FPC Retention Force
    3. High Reliability Top and Bottom Contact Design
    4. Supports High- Speed Transmissions
    5. Environmental Compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.1, 3.4 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 2.95 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.2, 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH64MA
    Empfohlen

    FH64MA Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 0,5 mm Stapelhöhe, Back-Flip mit einer niedrigen Bauform FPC Steckverbinder

    1. Flache Bauform, Kontakt (oben)
    2. Platzsparendes Design
    3. Glatte FPC- Einführung
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.12 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 2.92 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel