
-
Категории
-
Вход/Выход
List of useful search tools
-
Стандартные продукты
List of useful search tools
-
Соединительные платы
List of useful search tools
-
Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
-
Гибкие печатные платы/шлейфы
List of useful search tools
-
Радиочастотные разъемы
List of useful search tools
-
Волоконно-оптические разъемы
List of useful search tools
-
Модульные/штыревые разъемы
List of useful search tools
-
Межпроводные разъемы
List of useful search tools
-
SD / SIM карты
List of useful search tools
-
Краевые соединители
List of useful search tools
-
Автомобильные разъемы
List of useful search tools
-
Силовые разъемы
List of useful search tools
-
Высокоскоростные разъемы
List of useful search tools
-
Герметичные разъемы
List of useful search tools
-
Вход/Выход
-
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Умная техника
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
ПК и планшет
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое потребительское оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Подключенные автомобили
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автомобильное освещение
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Промышленная автоматизация
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Роботы
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Медицинская
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Телекоммуникации/ Связь
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационные центры
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое промышленное оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автоматизация офиса
Recently Reviewed Application
Recommended Applications

FH33-36S-0.5SH(10)
CL0580-1311-5-10
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH33-36S-0.5SH(10)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 20.0 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 01, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH33-36S-0.5SH(10)
- CL №
- CL0580-1311-5-10
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 20.0 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
- Ширина разъема
- 3.0 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 36
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 33rd Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
- 0
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Масса
- 0.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH33-36S-0.5SH(10)_CL0580-1311-5-10_2DDrawing_0000990713.pdf: 744 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH33-36S-0.5SH(10)_CL0580-1311-5-10_2DDrawing_0000837421.pdf: 833 KB]
- Лист спецификаций - English [FH33-36S-0.5SH(10)_CL0580-1311-5-10_SpecSheet_0000413836.pdf: 193 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH33-36S-0.5SH(10)_CL0580-1311-5-10_SpecSheet_0000997692.pdf: 154 KB]