-
Kategorie
-
I/O
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Standard-Produkte
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Board
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Board-to-Board, Board-to-FPC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
FPC/FFC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
RF/Koaxial
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
LWL-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Wire
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
IC-Karte/ IC-Sockel
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Card Edge
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Automotive
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Leistung
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Hoch-Geschwindigkeit
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Abgedichtete Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
I/O
-
Anwendungen
- Verbraucher
-
Smartphoner & Tragba
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Intelligente Geräte
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & Tablet
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Verbraucherausrüstung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobil
-
Autonomer Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infotainment (für die Automobilindustrie)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Verbundene Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automobil-Beleuchtung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Industrielle Maschinen
-
Smart Grid
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Industrieautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Roboter
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Medical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Telekommunikation/Netzwerk
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Datenspeicher
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Schienen/Güterverkehr
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Industrieanlagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Büroautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
DF11-32DP-2DSA(08)
CL0543-0531-6-08
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-32DP-2DSA(08)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11-32DP-2DSA(08)
- CL-Nummer
- CL0543-0531-6-08
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 32
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 34.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.87 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1800 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-32DP-2DSA(08)_CL0543-0531-6-08_2DDrawing_0000986679.pdf: 150 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-32DP-2DSA(08)_CL0543-0531-6-08_2DDrawing_0000814906.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [DF11-32DP-2DSA(08)_CL0543-0531-6-08_SpecSheet_0000404395.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-32DP-2DSA(08)_CL0543-0531-6-08_SpecSheet_0000504227.pdf: 180 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-32DP-2DSA(08)_CL0543-0531-6-08_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse