-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées
DF9-11S-1V(69)
CL0540-0055-2-69
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF9-11S-1V(69)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF9-11S-1V(69)
- CL No.
- CL0540-0055-2-69
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 4.3 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 4.3 mm
- Hauteur d'assemblage
- 4.3 mm
- Nombre de voies
- 11
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -45 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Beige
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 11.1 mm
- Largeur du connecteur
- 5.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 3.3 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 0.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
AUTRES
- Note
- 1000 pieces / reel , Gold plating : 0.2μm.
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF9-11S-1V(69)_CL0540-0055-2-69_2DDrawing_0001002047.pdf: 379 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF9-11S-1V(69)_CL0540-0055-2-69_2DDrawing_0000872151.pdf: 362 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF9-11S-1V(69)_CL0540-0055-2-69_SpecSheet_0000421573.pdf: 45 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF9-11S-1V(69)_CL0540-0055-2-69_SpecSheet_0001005847.pdf: 48 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male