Global icon

E.FL Serie


Merkmale

Compact, Low Profile SMT Coaxial Connector

1. Small Size, Space-saving
 PCB Mounting Space : 9.4m㎡
2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
 ultra-fine φ0.81mm and φ1.32mm size coaxial cables
3. Low Profile
 The maximum height from the board surface
 when the plug and straight receptacle are mated
 is 3.2mm Max.
 When the plug and right angle receptacle are
 mated, the mated height from the board is 3.6mm Max.
4. RF Performance
 V.S.W.R. DC to 2GHz : 1.3 Max.
5. Supports Automatic Mounting
 Tape and Reel packaging allows for pick-andplace mounting.
6. Clear, Tactile Lock
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
​​​​​​​  Br 900 ppm Max, Cl 900 ppm Max, and Br+Cl 1500 ppm Max.

  • Steckverbindertyp
  • Buchse, Adapter, Andere
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • SMA, E.FL
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein, Ja
  • Kabellänge
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 2.0, 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 50, 500, 1000, 10000
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade, Rechtwinklig
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Gold, Nickel, Silber
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 0.81, 1.32 mm
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85, 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Gray, White, Black
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • E.FL_Jack, E.FL_Plug
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.