-
Kategorie
-
I/O
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Standard-Produkte
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Board
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Board-to-Board, Board-to-FPC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
FPC/FFC
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
Typ Eine weitere Auswahlkarte
-
RF/Koaxial
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
LWL-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Wire-to-Wire
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
IC-Karte/ IC-Sockel
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Card Edge
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Automotive
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Leistung
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Hoch-Geschwindigkeit
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
Abgedichtete Steckverbinder
Nützlich Liste der Suchwerkzeuge
-
I/O
-
Anwendungen
- Verbraucher
-
Smartphoner & Tragba
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Intelligente Geräte
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & Tablet
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Verbraucherausrüstung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automobil
-
Autonomer Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infotainment (für die Automobilindustrie)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Verbundene Wagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automobil-Beleuchtung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Industrielle Maschinen
-
Smart Grid
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Industrieautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Roboter
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Medical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Telekommunikation/Netzwerk
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Datenspeicher
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Schienen/Güterverkehr
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Andere Industrieanlagen
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Büroautomatisierung
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
FX12B-40S-0.4SV
CL0573-1002-2-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX12B-40S-0.4SV
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX12B-40S-0.4SV
- CL-Nummer
- CL0573-1002-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 1.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 1.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 1.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Ja
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 11.34 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.2 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.085 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000990723.pdf: 347 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_2DDrawing_0000466635.pdf: 281 KB]
- Datenblatt - English [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0000413864.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX12B-40S-0.4SV_CL0573-1002-2-00_SpecSheet_0001052569.pdf: 124 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste