Global icon

DF3-TA22HC

CL0550-0257-4-00

Vorrichtung/ Werkzeug

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF3-TA22HC
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 07, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF3-TA22HC
  • CL-Nummer
  • CL0550-0257-4-00
  • Werkzeugausführung
  • Handcrimpzange
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Masse
  • 500.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Unzutreffend
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]