Global icon

MF11BMT-WRFB01

CL0709-7001-0-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MF11BMT-WRFB01
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Allgemeine Ausführung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 13, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • MF11BMT-WRFB01
  • CL-Nummer
  • CL0709-7001-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • MM-50/125
  • Fasermaterial
  • Quarzglas
  • Hülsenform
  • Wellenlänge im Betrieb
  • 850,1300 nm
  • Steckzyklen
  • 5000
  • Anzahl der Kontakte
  • 24
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktbeschichtung
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -20 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Bajonett
  • Gehäusefarbe
  • Verschluss
  • Nein
  • Gehäusematerial
  • Zinklegierung
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Art der Polierung
  • Flach
  • Material der gespaltenen Hülse
  • Anzahl der Glasfasern
  • 24
  • Kabellänge
  • Abdeckkappenmaterial
  • Plastik
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Beschichtungsstärke
  • Reflektionsdämpfung
  • Übertragungsstrecke
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • Kontaktwiderstand
  • Betriebsspannung (AC)
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckverbinderlänge
  • 20.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 32.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 20.0 mm
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1 PCS
  • Masse
  • 17.4 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 100 PCS
  • Bemerkung
  • Empfohlene Drahtstärke