Global icon

DH-37-CMB(8.8)UNIT

CL0902-2192-0-00

Vorrichtung/ Werkzeug

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DH-37-CMB(8.8)UNIT
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 05, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DH-37-CMB(8.8)UNIT
  • CL-Nummer
  • CL0902-2192-0-00
  • Werkzeugausführung
  • Kabelklemmwerkzeug
  • Werkzeugname
  • Merkmale
  • Verfügbare Region
  • Eingangsspannung
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Masse
  • 100.0 g
  • RoHS (EU)2015/863
  • Unzutreffend
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.