Global icon

FH23 系列

0.3mm 间距,高度 1.25mm 底部接触,前翻转


特点

0.3mm引脚间距,1.25mm板上高度,柔性电路板连接器(FPC)

1.FPC具备低插入力以及高保持力
2.FPC临时保位结构
3.易于安装上板
4.可靠的翻盖式锁扣机构确保简易可靠的操作方式
5.适用于不同安装面积的多种规格
6.设计用于自动化设备
7.适用于0.2mm厚度的FPC
8.多种的接触点数量
9.无卤素
  • 连接器类型
  • 插座
  • 安装间距
  • 0.6 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 8.8, 9.4, 10.0, 10.6, 11.8, 12.4, 13.6, 16.0, 17.8, 20.8, 23.8 mm
  • 连接器高度
  • 1.25 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 4.8 mm
  • 接触点位置
  • 下接点
  • ZIF/Non-O ZIF/LIF
  • LIF
  • 推荐的FFC/FPC
  • FPC/FFC插入方向
  • 水平
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 深度尺寸 (mm) 执行机构OPEN状态
  • 深度尺寸 (mm) 执行器CLOSE状态
  • 执行器方式
  • 正面
  • PIN数
  • 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 61, 71
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 0.3 mm
  • (安装部分)列数
  • 2
  • 传输规格
  • 传输速度
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 30.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 额定电流
  • 0.3 A
  • 额定电流 其他
  • 连接器类型详细信息

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。