Global icon

POD1 Serie Läuft planmäßig aus


Merkmale

Micro-Push-Pull-Komplettverschluss-Koaxialstecker

1. Push-Pull-Komplett-Verriegelungsverfahren mit hervorragender Bedienbarkeit
Unsere Original-Push-Pull-Komplett-Verriegelungsmethode wird als Steckverbinder-Montageteil und der äußere Zylinderteil des Steckverbinders übernommen
Nur halten und schieben sorgt für die Verriegelung und im verriegelten Zustand gibt es keine Sorge von fehlenden Steckverbindern, wenn unnötige Kraft auf das Kabel angewendet wird. Auch ist es im Hinblick auf die Entnahme des Steckers möglich, einfach einfach zu entriegeln, indem man den äußeren Zylinderabschnitt des Verbinders ergreift und ihn zieht.

2. Hohe Ausrichtung
Es ist hoch ausgerichtet, wie zum Beispiel die Übernahme der Top-Touch-Methode, die nur für Koaxial-Steckverbinder hochwertigen Modell (SMA etc.) in der Paarung Typ angenommen wurde. Hochfrequenzleistung erreicht V.S.W.R. 1,3 oder weniger bei D C ~ 3 G H z. Durch die Annahme der Top-Touch-Methode, ist es sehr gut auch in Rauschbeständigkeit.

3. Miniaturisierung um 50% gegenüber BNC-Stecker
Im Vergleich zu der BNC-Serie und der TNC-Baureihe, die am häufigsten als vollständig verriegelter Steckverbinder verwendet wird, wird die Größenreduzierung um 50% im Durchmessermaß realisiert.
  • Steckverbindertyp
  • Stecker, Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.3 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 250
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -30 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

I/O

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.