Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Verkaufsprodukte 
  • Produktionsstatus:Nicht empfehlenswert für neue Designs 
  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe 4.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 3.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 6.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
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
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • 35th Nicht enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse: 1 Produkte