DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)
CL0684-4501-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 14, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0684-4501-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe 4.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 6.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 90.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 9.63 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.68 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.15 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.065 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
- Produktserien-Katalog - English [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_Catalog_en_DF40F_CAT.pdf: 511 KB]
- Produktserien-Katalog - 日本語 [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_Catalog_jd_DF40F_CAT.pdf: 655 KB]
- Produktserien-Katalog - 简体中文 [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_Catalog_zh_DF40F_CAT.pdf: 431 KB]
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_2DDrawing_0001500603.pdf: 363 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_2DDrawing_0001522693.pdf: 465 KB]
- Datenblatt - English [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_SpecSheet_0001500604.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_SpecSheet_0001522694.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF40F(2.0)-30DP-0.4V(51)_CL0684-4501-0-51_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF40F_H3_5mm_GSGGGSGGGSG_Single50ohm | zip | 687 KB |
| Touchstone | DF40F_H3_5mm_GGSGGSGGSGG_Single50ohm | zip | 687 KB |