Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

  • IT-P-2P-35H

    IT-P-2P-35H
    CL0636-0602-2-00

    Läuft planmäßig aus RoHS (EU)2015/863
    Produktname des Ersatzes IT-P-2P-35H(11)
    CL0636-0602-2-11
    Höhe des Ersatzes Hirose
    • Steckverbindertyp
    • Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 12.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 12.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 35.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 35.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Betriebsstrom
    • 70.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • Enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse: 1 Produkte