RM15WTRZA-4P(81)
CL0109-1653-5-81
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- RM15WTRZA-4P(81)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- RM15WTRZA-4P(81)
- CL-Nummer
- CL0109-1653-5-81
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
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 700.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 15 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 2000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Trennwand (rückseitig montiert)
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 27.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.7 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 22.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RM15WTRZA-4P(81)_CL0109-1653-5-81_2DDrawing_0001528125.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RM15WTRZA-4P(81)_CL0109-1653-5-81_2DDrawing_0001528124.pdf: 54 KB]
- Datenblatt - English [RM15WTRZA-4P(81)_CL0109-1653-5-81_SpecSheet_0001528127.pdf: 82 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RM15WTRZA-4P(81)_CL0109-1653-5-81_SpecSheet_0001528126.pdf: 158 KB]