Global icon

RM15WTRZB-4P(81)

CL0109-1673-2-81

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • RM15WTRZB-4P(81)
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
  • RM15WTRZB-4P(81)
  • CL-Nummer
  • CL0109-1673-2-81
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 10.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 500.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 700.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • 15 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • IPX7, IP X8
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 1500 V Max.
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Löten
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 2000
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Metall
  • Oberflächenveredelung
  • Chrom
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Nein
  • Abdeckkappenmaterial
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
  • 28.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 21.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 28.0 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1 PCS
  • Masse
  • 18.1 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung