JRC-SC2-222
CL0114-0250-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- JRC-SC2-222
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- JRC-SC2-222
- CL-Nummer
- CL0114-0250-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 350.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 500
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 8000 PCS
- Masse
- 0.127 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_2DDrawing_0000877300.pdf: 93 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_2DDrawing_0000048254.pdf: 178 KB]
- Datenblatt - English [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_SpecSheet_0000031058.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_SpecSheet_0001031785.pdf: 183 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_CrimpCondition_0001623039.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_CrimpCondition_0001623038.pdf: 178 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_CrimpQualityStandard_0001324414.pdf: 42 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [JRC-SC2-222_CL0114-0250-9-00_CrimpQualityStandard_0001139379.pdf: 50 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |