JR13WCC-5(72)
CL0114-2046-3-72
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- JR13WCC-5(72)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- JR13WCC-5(72)
- CL-Nummer
- CL0114-2046-3-72
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Schalengröße (mm)
- 13 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- 5.0 mm
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme
Mechanische Angaben
- Kontaktart
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
- Abdeckkappenmaterial
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
- 26.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
- Clamp nut : Chorome plating , Washer material : Brass , Gasket material : Silicone .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [JR13WCC-5(72)_CL0114-2046-3-72_2DDrawing_0001145800.pdf: 39 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [JR13WCC-5(72)_CL0114-2046-3-72_2DDrawing_0000715366.pdf: 79 KB]
- Datenblatt - English [JR13WCC-5(72)_CL0114-2046-3-72_SpecSheet_0001145801.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [JR13WCC-5(72)_CL0114-2046-3-72_SpecSheet_0000697574.pdf: 42 KB]