JR16WCC-4(71)
CL0114-2052-6-71
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- JR16WCC-4(71)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- JR16WCC-4(71)
- CL-Nummer
- CL0114-2052-6-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Schalengröße (mm)
- 16 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- 4.0 mm
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 35.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [JR16WCC-4(71)_CL0114-2052-6-71_2DDrawing_0001146230.pdf: 40 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [JR16WCC-4(71)_CL0114-2052-6-71_2DDrawing_0000715575.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [JR16WCC-4(71)_CL0114-2052-6-71_SpecSheet_0001146231.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [JR16WCC-4(71)_CL0114-2052-6-71_SpecSheet_0000697723.pdf: 40 KB]