JR25WCC-12(31)
CL0114-2065-8-31
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- JR25WCC-12(31)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- JR25WCC-12(31)
- CL-Nummer
- CL0114-2065-8-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Schalengröße (mm)
- 25 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- 12.0 mm
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Chrom
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Codeklemme
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 10 PCS
- Masse
- 42.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [JR25WCC-12(31)_CL0114-2065-8-31_2DDrawing_0001291090.pdf: 45 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [JR25WCC-12(31)_CL0114-2065-8-31_2DDrawing_0001291093.pdf: 38 KB]
- Datenblatt - English [JR25WCC-12(31)_CL0114-2065-8-31_SpecSheet_0001291091.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [JR25WCC-12(31)_CL0114-2065-8-31_SpecSheet_0001291092.pdf: 99 KB]