EM-GK
CL0138-0026-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- EM-GK
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Coding key
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- EM-GK
- CL-Nummer
- CL0138-0026-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Coding key
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 70.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Kontaktart
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
- Abdeckkappenmaterial
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 25 PCS
- Masse
- 2.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EM-GK_CL0138-0026-5-00_2DDrawing_0000897862.pdf: 99 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EM-GK_CL0138-0026-5-00_2DDrawing_0000387645.pdf: 116 KB]
- Datenblatt - English [EM-GK_CL0138-0026-5-00_SpecSheet_0000133331.pdf: 54 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EM-GK_CL0138-0026-5-00_SpecSheet_0001045557.pdf: 56 KB]