Global icon

MQ221-5P/10P

CL0206-2563-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MQ221-5P/10P
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • MQ221-5P/10P
  • CL-Nummer
  • CL0206-2563-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 100
  • Anzahl der Kontakte
  • 5
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 80.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 1.0 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • DC 200.0 V
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 4
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 2
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 22.0 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 38.0 mm²
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
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Ja
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 46.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 118.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 71.55 mm
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
  • 1 PCS
  • Masse
  • 176.13 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 24 PCS
  • Bemerkung