DA-L(60)
CL0211-0122-8-60
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DA-L(60)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Lock
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 02, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DA-L(60)
- CL-Nummer
- CL0211-0122-8-60
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Lock
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Feder
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
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostend
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 2.43 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Shell and others nickel plating . Machine screw , nut , washer 100pieces packed individually .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.