Global icon

SDAB-15P(55)

CL0211-0249-9-55

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • SDAB-15P(55)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • SDAB-15P(55)
  • CL-Nummer
  • CL0211-0249-9-55
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • 15
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.74 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 350.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • Einheit
  • Bestückungsabstand
  • 2.77 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Ja
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1250 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.55 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 39.14 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 40 PCS
  • Masse
  • 6.0 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 400 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Andere 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Andere 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Buchse 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Buchse 
Rechtwinklig  
Buchse 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen