HDB-CTH(10)
CL0211-0278-7-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HDB-CTH(10)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- HDB-CTH(10)
- CL-Nummer
- CL0211-0278-7-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 25
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- 65 ℃
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 11.0 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 25.7 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HDB-CTH(10)_CL0211-0278-7-10_2DDrawing_0000877169.pdf: 114 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HDB-CTH(10)_CL0211-0278-7-10_2DDrawing_0000046364.pdf: 116 KB]
- Datenblatt - English [HDB-CTH(10)_CL0211-0278-7-10_SpecSheet_0000030338.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HDB-CTH(10)_CL0211-0278-7-10_SpecSheet_0000459620.pdf: 67 KB]