CDA-15P(05)
CL0211-0279-0-05
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- CDA-15P(05)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- CDA-15P(05)
- CL-Nummer
- CL0211-0279-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 15
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.74 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1250 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 12.55 mm
- Steckverbinderlänge
- 39.14 mm
- Steckverbinderbreite
- 20.95 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 45 PCS
- Masse
- 6.55 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 450 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CDA-15P(05)_CL0211-0279-0-05_2DDrawing_0001375566.pdf: 38 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CDA-15P(05)_CL0211-0279-0-05_2DDrawing_0000048921.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - English [CDA-15P(05)_CL0211-0279-0-05_SpecSheet_0001375818.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CDA-15P(05)_CL0211-0279-0-05_SpecSheet_0000461160.pdf: 49 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Andere
Andere
Andere
Buchse
Buchse
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Stecker
Stecker
Andere
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Gerade
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere
Gerade
Stecker
Stecker
Andere
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Gerade
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse