HDA-CTF(50)
CL0211-0160-7-50
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HDA-CTF(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
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
- HDA-CTF(50)
- CL-Nummer
- CL0211-0160-7-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 15
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Grau
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 9.0 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 16.7 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere