HDC-CTF1(50)
CL0211-0328-3-50
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HDC-CTF1(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HDC-CTF1(50)
- CL-Nummer
- CL0211-0328-3-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 37
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- Bestückungsseite
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Grau
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 12.0 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 40.3 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 150 PCS
Andere
- Bemerkung
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere