Global icon

RDBD-25PE-LNA(56)

CL0211-0380-3-56

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • RDBD-25PE-LNA(56)
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • RDBD-25PE-LNA(56)
  • CL-Nummer
  • CL0211-0380-3-56
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • 25
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 2.76 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 350.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
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
  • Einheit
  • Bestückungsabstand
  • 2.77 mm
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Beschichtungsstärke
  • 0.3 μm
  • Versetzte Führungsschiene
  • Ja
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Verriegelungsstift
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1250 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.55 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 53.04 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 19.37 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 36 PCS
  • Masse
  • 14.6 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 288 PCS
  • Bemerkung
  • Shell and others nickel plating . Contact area : gold plating : 0.3μm .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Andere 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Stecker 
Rechtwinklig  
Buchse 
Rechtwinklig  
Buchse 
Rechtwinklig  
Buchse 
Rechtwinklig  
Buchse 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen