HDDB-50S(05)
CL0211-0394-8-05
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HDDB-50S(05)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- HDDB-50S(05)
- CL-Nummer
- CL0211-0394-8-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.76 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 2.74 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1250 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 15.37 mm
- Steckverbinderlänge
- 66.93 mm
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
- 20 PCS
- Masse
- 18.6 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
- Solder Type D-subminiature Connector
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_2DDrawing_0000880805.pdf: 139 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_2DDrawing_0000109845.pdf: 141 KB]
- Datenblatt - English [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_SpecSheet_0000051478.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HDDB-50S(05)_CL0211-0394-8-05_SpecSheet_0000506734.pdf: 64 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere