FDCD-37PF(55)
CL0211-0607-7-55
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FDCD-37PF(55)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- FDCD-37PF(55)
- CL-Nummer
- CL0211-0607-7-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 37
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.76 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
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
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 2.74 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 12.55 mm
- Steckverbinderlänge
- 69.32 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.67 mm
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
- 10 PCS
- Masse
- 15.8 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FDCD-37PF(55)_CL0211-0607-7-55_2DDrawing_0000881837.pdf: 146 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FDCD-37PF(55)_CL0211-0607-7-55_2DDrawing_0000121982.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [FDCD-37PF(55)_CL0211-0607-7-55_SpecSheet_0000062100.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FDCD-37PF(55)_CL0211-0607-7-55_SpecSheet_0000517259.pdf: 50 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Andere
Andere
Andere
Buchse
Buchse
Gerade
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Gerade
Andere
Andere
Rechtwinklig
Andere
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Andere
Andere