Global icon

HDC-CTH1(4-40)(10)

CL0211-0818-2-10

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Cover case
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HDC-CTH1(4-40)(10)
  • CL-Nummer
  • CL0211-0818-2-10
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Cover case
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • D-sub
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • 37
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Schraube
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
  • 65 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Schutzhülle
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 12.0 mm
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 10 PCS
  • Masse
  • 48.9 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung
  • Metalized Plastic D-subminiature Shell