HDE-CTH1(4-40)(10)
CL0211-0865-2-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HDE-CTH1(4-40)(10)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 28, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HDE-CTH1(4-40)(10)
- CL-Nummer
- CL0211-0865-2-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Cover case
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- D-sub
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 9
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Schraube
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
- Gerade
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
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 7.0 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 28.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- Metalized Plastic D-subminiature Shell
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HDE-CTH1(4-40)(10)_CL0211-0865-2-10_2DDrawing_0000883214.pdf: 110 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HDE-CTH1(4-40)(10)_CL0211-0865-2-10_2DDrawing_0000141597.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [HDE-CTH1(4-40)(10)_CL0211-0865-2-10_SpecSheet_0000069159.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HDE-CTH1(4-40)(10)_CL0211-0865-2-10_SpecSheet_0000535149.pdf: 45 KB]