Global icon

P-1645A-ST(51)

CL0216-0053-9-51

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • P-1645A-ST(51)
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
  • P-1645A-ST(51)
  • CL-Nummer
  • CL0216-0053-9-51
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
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
  • Stopper
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Nein
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • Gehäusematerial
  • Stahl
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 8.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 56.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 18.5 mm
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 7.6 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen