SC-1645(10)
CL0216-0351-7-10
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- SC-1645(10)
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- SC-1645(10)
- CL-Nummer
- CL0216-0351-7-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 45
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 420.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
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
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Blau
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 20.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 54.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.0 mm
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
- 20 PCS
- Masse
- 9.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SC-1645(10)_CL0216-0351-7-10_2DDrawing_0001262425.pdf: 31 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SC-1645(10)_CL0216-0351-7-10_2DDrawing_0001262424.pdf: 31 KB]
- Datenblatt - English [SC-1645(10)_CL0216-0351-7-10_SpecSheet_0001262427.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SC-1645(10)_CL0216-0351-7-10_SpecSheet_0001262426.pdf: 125 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
AWG 24.0-24.0
28.0-28.0 mm²
28.0-28.0 mm²
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Stecker
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Andere
Andere
Andere
Gerade
Andere
Andere
Gerade
Buchse
Buchse
Andere