HNC2-2.5P-2DS(02)
CL0218-0012-4-02
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HNC2-2.5P-2DS(02)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HNC2-2.5P-2DS(02)
- CL-Nummer
- CL0218-0012-4-02
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -25 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.193 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm,
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HNC2-2.5P-2DS(02)_CL0218-0012-4-02_2DDrawing_0000995429.pdf: 140 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(02)_CL0218-0012-4-02_2DDrawing_0000853127.pdf: 136 KB]
- Datenblatt - English [HNC2-2.5P-2DS(02)_CL0218-0012-4-02_SpecSheet_0000421422.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(02)_CL0218-0012-4-02_SpecSheet_0001005459.pdf: 134 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HNC2-2.5P-2DS(02)_CL0218-0012-4-02_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]