HNC2-2.5P-3DSL(55)
CL0218-0024-3-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HNC2-2.5P-3DSL(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HNC2-2.5P-3DSL(55)
- CL-Nummer
- CL0218-0024-3-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 15.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.3 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -25 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.285 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Tin plating : 1μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HNC2-2.5P-3DSL(55)_CL0218-0024-3-55_2DDrawing_0000995419.pdf: 138 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HNC2-2.5P-3DSL(55)_CL0218-0024-3-55_2DDrawing_0000853001.pdf: 142 KB]
- Datenblatt - English [HNC2-2.5P-3DSL(55)_CL0218-0024-3-55_SpecSheet_0000421392.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HNC2-2.5P-3DSL(55)_CL0218-0024-3-55_SpecSheet_0001005363.pdf: 46 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HNC2-2.5P-3DSL(55)_CL0218-0024-3-55_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]