HNC-2.5S-D-A(02)
CL0218-0037-5-02
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HNC-2.5S-D-A(02)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- HNC-2.5S-D-A(02)
- CL-Nummer
- CL0218-0037-5-02
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
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
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
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
- -25 ℃
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
- 1000 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.35 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.12 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- Gold plating : 0.2μm,
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_2DDrawing_0001346263.pdf: 30 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_2DDrawing_0000652591.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - English [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_SpecSheet_0001346264.pdf: 83 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_SpecSheet_0000452994.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HNC-2.5S-D-A(02)_CL0218-0037-5-02_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |